转角式插座 XELW-4

右转角Ø 4 mm插座,黄铜,可对接带有硬质 绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头,符合IEC/EN 61010-1规定,并带触摸保护。插座可以直接 焊接在PCB板上,其右转角的结构可将因测试导线插入而产生的对线路板的应力减小到 最低。
连接方式:Ø 2 mm圆针焊接于PCB板上

订货号

型号

额定电压/额定电流

 

66.9040-*

XELW-4

1000 V, CAT III / 24 A

600 V, CAT IV / 24 A

Au

单击订单号以打开相应的数据表。