面板安装插座 SLB2-...

SLB2-F2,8

SLB2-R

绝缘型Ø 2 mm插座,可对接带硬质绝缘套管 的Ø 2 mm弹簧式插头。平面安装在塑料或者 金属材质的面板上。
接线方式:扁平连接片2.8 mm x 0.8 mm 或
圆形针Ø 1.9 mm

订货号

型号

额定电压/额定电流

连接方式

 

65.9098-*

SLB2-F2,8

600 V, CAT III / 10 A

Flat connecting tab

2.8 mm x 0.8 mm

Au

65.9194-*

SLB2-R

600 V, CAT III / 10 A

Round connecting pin

Ø 1.9 mm

Au

单击订单号以打开相应的数据表。