面板安装插座 XEB-1...

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜。可对接带有 硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。插座包 含两个半圆型金属导体,当插头对接时导通,可用作开关功能。插座可以螺纹安装在塑料 或金属等材质的面板上。
连接方式:2 × 扁平连接片4.8 mm × 0.8 mm。

订货号

型号

额定电压/额定电流

连接方式

 

66.9131-*

XEB-1R

1000 V, CAT IV / 20 A

2 × 扁平连接片

4.8 mm × 0.8 mm

Ni

66.9850-*

XEB-1RR

1000 V, CAT IV / 20 A

2 × 扁平连接片

4.8 mm × 0.8 mm

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。