绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜。可对接带有 硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。插座可 以螺纹安装在塑料或金属等材质的面板上。 连接方式:M4螺栓 可选配件:保护帽SD-XUB,用于在断开状态和 闲置时盖住插头。(防护等级IP67)
订货号
型号
额定电压/额定电流
66.9684-*
XUB-G
600 V¹⁾, CAT II / 20 A
1000 V²⁾, CAT II / 20 A
Ni
单击订单号以打开相应的数据表。