硬质,绝缘,Ø 4 mm高压插座。可对接ZHM-5000和XHL-5000测试导线。出于安全考虑,此插座与我们产品系列的Ø 4 mm插头不兼容。 连接方式: 扁平连接片4.8 mm x 0.8 mm
订货号
型号
额定电压/额定电流
66.9426-*
XHB-5000
1000 V, CAT IV
5 kV ¹⁾/10 A
Au
¹⁾ 测量仪输出电压,如 绝缘测试仪。
单击订单号以打开相应的数据表。