四周包有绝缘材料的细小型黄铜制鳄鱼夹。 锯齿状下颌可以夹取较大尺寸物体,也可以夹取细电线。位于绝缘体内的Ø 4 mm硬质插座与带硬质绝缘套管的弹簧式Ø 4 mm插头配合使用。
订货号
型号
额定电压/额定电流
24.0157-*
SAGK4-K
300 V, CAT II / 15 A
Ni
Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.