通体绝缘的海豚夹,黄铜,锯齿状下颌可以夹 取较大尺寸物体,也可以夹取细电线。位于绝缘体内的Ø 4 mm固定插座与带硬质绝缘套 管的弹簧式Ø 4 mm插头配合使用。
订货号
型号
额定电压/额定电流
66.9575-*
XDK-1033
1000 V, CAT III / 32 A
Ni
Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.