带钢制下颌的测试夹,特别适用于连接接地 柱和大电缆。为了提高连接时的安全性,下颌 有绝缘保护外层。把手处的Ø 4 mm硬质插座与带硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头配 合使用。
订货号
型号
额定电压/额定电流
66.9474-*
AB200
1000 V, CAT IV / 16 A
Ni
Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.