高柔软测试夹导线,一端带四周绝缘的海豚 夹,锯齿状下颌可以夹取较大尺寸物体,也可以夹取细电线。另一端是带硬质绝缘套管的 Ø 4 mm MULTILAM插头。
订货号
型号
额定电压/额定电流
导线
66.9531-150*
XDLS-418
1000 V, CAT III / 32 A
PVC 2.5 mm²
Ni
Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.