PVC或硅胶绝缘的高柔软测试导线,一端 为带硬质绝缘套管的Ø 4 mm插头,采用MULTILAM技术。另一端为带硬质绝缘套管的 Ø 4mm硬质插座。
ORDER NO.
TYPE
RATED VOLTAGE/CURRENT
LEAD
66.9011-*
XKF-414
1000 V, CAT III / 19 A
PVC 1.0 mm²
Ni
66.9012-*
XKS-414
SIL 1.0 mm²
单击订单号以打开相应的数据表。