PVC,TPE或硅胶绝缘的高柔软测试导线,两 端为带硬质绝缘套管的Ø 4mm插头, 采用 MULTILAM技术。由于TPE绝缘材料的绝缘电阻非常高,XMT-419测试导线非常适合于高 阻抗测量。
订货号
型号
额定电压/额定电流
导线
66.9391-*
XMF-419
1000 V, CAT IV / 32 A
PVC 2.5 mm²
Ni
66.9392-*
XMS-419
SIL 2.5 mm²
单击订单号以打开相应的数据表。