测试导线 XZG4...

PVC或硅胶绝缘的高柔软测试导线 Ø 4 mm,采用MULTILAM技术。两端装有堆叠
式插头,带防护颈圈和伸缩套管,可防止意外 触摸,尤其适用于不带安全插座的电气设备。

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线

Ni

66.9406-*

XZG410/SIL

600 V, CAT II / 19 A

SIL    1.0 mm²

Ni

66.9407-*

XZG425

600 V, CAT II / 32 A

PVC    2.5 mm²

Ni

66.9408-*

XZG425/SIL

600 V, CAT II / 32 A

SIL    2.5 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。