PVC绝缘的高柔软测试导线,一端为堆叠式 Ø 4 mm, MULTILAM插头,有防护颈圈和伸 缩套管可防止意外触摸,适合与不带安全插座的电气设备连接。另一端带硬质绝缘套管 的Ø 4 mm的直插式MULTILAM插头,用于连 接探针或测试夹。
订货号
型号
额定电压/额定电流
导线
66.9411-*
XZG410-L
600 V, CAT II / 19 A
PVC 1.0 mm²
Ni
单击订单号以打开相应的数据表。