通体绝缘的海豚夹,黄铜材质。锯齿状下颌可 以夹取较大尺寸物体,也可以夹取细电线。 备注: 长款海豚夹为上述带Ø 4 mm探针的 XPF-484和XPS-484测试导线专用。
订货号
型号
额定电压/额定电流
66.9521-*
XDK-1033P
1000 V, CAT II / 19 A
Ni
Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.