Ø4mm探头,采用MULTILAM技术,把手一侧 采用扁平式处理,可以防止在使用时滚动,并允许探针紧靠着并排插入。把手处Ø 4 mm的硬质插座与带硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头配合使用。配有保护盖。
订货号
型号
额定电压/额定电流
66.9112-*
PP-115/4
1000 V, CAT II / 32 A
Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.