弹簧式不锈钢探针可轻压回弹,特别适合应用 于敏感印刷电路。手柄两端进行倒角处理。把手处Ø 4 mm的硬质插座与带硬质绝缘套管 的Ø 4 mm弹簧式插头配合使用。配有保护盖。
订货号
型号
额定电压/额定电流
24.0238-*
SPP4-S/F
1000 V, CAT II / 1 A
Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.