铁路 成功案例

紧密合作,共同应对恶劣环境

每天有成千上万人搭乘瑞士雷蒂亚铁路公司(RhB)列车穿越美丽的阿尔卑斯山。阿尔卑斯山气候条件十分恶劣,为了确保乘客的舒适和安全,信号和数据传输须覆盖整列火车。

商业需求

在列车行进时,为了实现信号可靠传输,RhB需要一款用于车厢之间的新型且高度稳定的电连接器系统。瑞士阿尔卑斯山周边环境非常恶劣,单程温差最高可达 60 °C。新的连接系统须具备 32 个信号接插件和一个数据总线连接器。

挑战

客户希望仅用1个最先进的系统替换已过时的3个系统,同时新系统能够在狭窄空间工作。该解决方案不仅要耐高温变化、高抗振和抗冲击性,还需对泥土、碎屑、露水和盐雾起到防护。RhB起初决定使用一款连接器,实际却无法满足所有需求。因此,新系统必须适合安装在车厢现有的连接板上,同时还需要在结冰天气下抵抗锤击。

解决方案

史陶比尔与RhB紧密合作,帮助制定技术规范,并开发了一款全新的解决方案。连接器外壳非常坚固,并配备一个手柄,方便轻松打开。接触部件充分搭接,确保即使遭受剧烈的振动和温差,连接也不会中断。插头与垂直方向保持 15°的夹角,大大降低了电缆带来的机械应力,并且极大简化了连接器的操作。保护盖结构可有效预防罩内积雪。插入后的连接器由两个纵向销支撑,保证连接器不会倾斜。

客户附加值

基于在铁路技术领域的丰富经验,RhB 和史陶比尔就如何设计新的连接解决方案达成了共识。这款创新的产品解决方案大大超出了客户的期望,甚至还具有客户未曾想到的功能。

坚固耐用的手柄既简化了操作,又加快了车厢的组合连接。定制化的开发设计集成了现有的连接器,大大节省了转换成本。两个纵向销的特殊设计可防止针脚弯曲或冲击回退,增加连接的可靠性和耐用性。

史陶比尔以一种非常灵活的方式,通过携手合作解决了挑战。鉴于这一解决方案的独特功能,其他瑞士铁路运营商也可放心使用。

 “史陶比尔为我们开发的定制化解决方案经过详尽测试,可以保证我们为客户提供最大程度的运行可靠性。” 瑞士雷蒂亚铁路 (RhB) 机车车辆部门电气工程总监 Leo Fäh。

应用

市场:铁路

工业连接器:定制

应用:专用于恶劣环境下,车厢间数据和信号传输的连接器
 

  • 操作简便和安全
  • 尺寸紧凑,节省空间
  • 集成现有连接器平台
  • 抗冲击性、高抗振和抗污性

优势

  • 定制化解决方案,节约转换成本
  • 在恶劣的环境下,实现可靠和稳定连接,节约运行成本
  • 创新设计,节省车厢连接用时

专用于车厢间数据、信号和电力传输的连接器

合作开发定制化连接解决方案

坚固耐用的手柄,简化操作

两个纵向销,防止针脚弯曲或冲击回退

连接解决方案可抵抗冰雪天气