输配电 成功案例

采用开创性接触技术,打造创新开关设备

西安西电高压开关有限责任公司位于中国西北地区,是领先的创新型高压设备制造商。随着对小体积和大功率系统的需求日益增多,输配电制造业面临着新的挑战。作为一款高性能接触元件,史陶比尔新近推出的ML-CUX表带触指拥有优异的短路电流负载能力和使用灵活性。西电高压公司采用ML-CUX,能够为其终端客户提供极为高效的解决方案。

先进的高压设备专家

西安市位于中国西北地区,是中国第一个大一统帝国——秦朝的首都。这里有许多中国传统地标,例如兵马俑和丝绸之路起点。如今这座城市拥有 700 多万居民,也是西安西电高压开关有限责任公司的研发、生产和销售基地。作为中国最大的开关设备制造商之一,西电高压公司拥有 50 多年的高压设备设计经验。凭借先进的技术,其产品以可靠性著称,远销海内外。

可插拔连接在开关设备的应用

相比常规开关产品,气体绝缘封闭式开关设备(GIS)在恶劣环境中表现更加可靠,占地面积仅为原先的70%,并且因维护工作量小而更具成本效益。可插拔连接方案能够补偿温度变化带来的热膨胀,并且其平滑和圆形的形状设计使电场强度影响最小化。这使得产品具有更高的耐压水平,绝缘距离更短或开关设备体积更小。此外, 可插拔连接方案的应用还可降低安装成本。

能源市场的要求

不断增加的能源需求和现有电网的相应增容建设,均要求高效且极为可靠的设备。安装空间和系统的小型化要求在不影响性能的情况下,减小设备和部件的尺寸。与此同时,能源供应商和发电厂又极为关注其运营和维护成本。

西电高压公司所面临的挑战是为客户提供可靠和大功率的设备,同时保持经济性。该公司致力于改善设计方案,并且一直在寻找能够节省空间、稳定且高性能的接触元件。

卓越的性能,更高的生产率

史陶比尔电连接器产品组合的新近创新引起了西电高压公司工程师的兴趣。ML-CUX 是一种双组分扭转叶片触指,采用“可拉伸”设计,紧凑且灵活。它与所有MULTILAM 产品一样,具备高性能和低损耗的特点。史陶比尔独特的表带触指技术采用精密和巧妙的结构设计,拥有出色且恒定的载流能力和极小的接触电阻。史陶比尔产品经过严格的质量检测,以确保电连接解决方案的可靠性和耐用性。因此,所有史陶比尔MULTILAM 产品均能可靠而长久运行。MULTILAM flexo ML-CUX应用对安装空间的需求更小,用量也更少,在保证发热量更低的同时,助力实现紧凑型的系统设计。在最新研发的高压GIS产品系列中,西电高压公司已在各种要求严苛的母线和三工位隔离开关中成功使用ML-CUX表带触指。

让客户获益的尖端技术

西电高压公司采用史陶比尔最新表带触指技术,提升了GIS产品的创新水平。无论是在功能性、稳定性和可靠性,还是产品尺寸方面,西电高压公司的专家均给予了充分肯定。西电高压公司的客户对紧凑、可靠和强大的GIS开关设备的总体拥有成本,也得以显著降低。

基于与史陶比尔长期信任的合作关系以及多年来使用MULTILAM 表带触指的良好体验,西电高压公司组合电器总监杨伟卫对ML-CUX给予了肯定和好评,“我们对史陶比尔的新款触指非常满意。ML-CUX载流量大,且尺寸小巧,结构紧凑,在有限的安装空间内它能够承载更大的电流。相比于传统表带触指,它的容差补偿能力更强,是表带触指的又一次革新。”

应用

市场:输配电
产品解决方案:
MULITLAM flexo ML-CUX
应用:气体绝缘封闭式开关设备

  • 出色的额定电流/短路电流负载能力
  • 极小的接触电阻和温升
  • 卓越的性能和寿命,适应母线热膨胀的补偿能力
  • 高抗冲击性和抗振性

客户收益

  • 工作温度范围广
  • 持久可靠运行
  • 设计灵活,安装简易,开槽成本低廉
  • 高功率密度的紧凑型连接,节约设计成本

高效的输配电解决方案

高性能连接元件应用于西电高压的创新型开关设备
Detail image with innovative gas insulated switchgear of Xi’an XD High Voltage Apparatus Co. Ltd.

西安西电高压开关有限公司的创新型气体绝缘开关设备

高效的输配电解决方案

高性能连接元件应用于西电高压的创新型开关设备
Detail image with busbar of Xi’an XD High Voltage Apparatus’ GIS with Stäubli MULTILAM flexo ML-CUX

母线采用MULTILAM flexo ML-CUX

高效的输配电解决方案

高性能连接元件应用于西电高压的创新型开关设备
Details image with Weiwei YANG, Product Director, Xi’an XD High Voltage Apparatus talking with Stäubli expert

西电高压组合电器总监杨伟卫正在与史陶比尔专家交流

高效的输配电解决方案

高性能连接元件应用于西电高压的创新型开关设备
Detail image with cost effective contact element: MULTILAM flexo ML-CUX

具有成本效益的连接元件:MULTILAM flexo ML-CUX

高效的输配电解决方案

高性能连接元件应用于西电高压的创新型开关设备
Detail image about quick and easy installation of ML-CUX

MULTILAM flexo ML-CUX用于高功率密度的紧凑型解决方案。