SPC组合板是专为顺序注塑而设计的,不仅结构紧凑,而且流量大。回路可连接于侧面的硬管或直接连接在定板下面。平头防泄漏技术保证了连接和断开时流体的完整性。
用于闸阀气缸液压控制和顺序注塑喷嘴关闭用的能源集中连接
液压油
详情请咨询史陶比尔
接近传感器可选
* 根据型号和工作条件
DN:9 mm
最大压力可达 180 bar (2610 PSI)*(供给) 最大压力可达 10 bar (145 PSI)*(输出)