定制化化解决方案——手动连接

史陶比尔简单强大的<2/>定制化手动<3/>组合连接系统<4/>采用模块化设计,安装方便。该类型组合连接系统是我们团队根据<9>您的应用要求专门设计并制造的:

  • 连接频率
  • 回路的数量
  • 流体的类型
  • 尺寸要求和操作方式
  • 特定环境环境限制:温度、气候条件、海洋环境等。

史陶比尔组合连接系统<配置各种类型的锁紧方式<,可以满足所有应用情况。所有史陶比尔解决方案都是根据您的技术规格,选用标准元件来设计并制造的:

  • 模块化电连接器和流体连接器
  • 连接和锁紧系统
  • 导向和浮动元件

应用

同步连接所有的能源回路。

 

塑料工业

  • 注塑机
  • 吹瓶机

 

汽车工业

  • 发动机测试台(冷或热测试)
  • 冲压-液压成型
  • 铸铝

 

铁路工业

变流器

 

冶金工业

轧机

 

航空航天

  • 发动机测试台
  • 机翼和机身等。
流体材质技术参数
  • 气动
  • 气体
  • 低压和高压液压油
  • 电源与电信号
  • 其他
根据应用有各种选择。基于客户需求。
相关产品

您可能会感兴趣

定制化自动连接

适用于所有回路的集中连接的,具有自动锁紧系统的,定制化连接解决方案。

下载

重置过滤器