快速接头 呼吸空气
TQR 呼吸空气软管易操作(轻巧柔韧)、防静电、耐高温,为操作者提供高质量的供气解决方案。此类易去污软管满足特定需要,完美适用于核能、医疗和化学、制药等各种苛刻环境。
呼吸空气
* 根据型号和工作条件
** 我们的设备包括组件。因此,您有责任确定哪些标准和规定适用于您的设备,确保各组件正确地整合到您的设备中并确定您的设备符合适用法规。
DN ( mm ):9
最大允许压力 PS(bar)*: 10
用于连接呼吸空气供气管路和个人防护设备的快速接头。