史陶比尔高性能气动千斤顶系统非常易于连接,即使在 40 bar 的压力下,仍可确保互动的有效性,尤其是在比赛期间。 插头重量轻且尺寸小,完全集成到车辆上。史陶比尔气动千斤顶解决方案旨在用最小的力气举升汽车,可以快速地升降汽车且安全性极佳。
停车进站期间 GT 赛车和耐久赛车的升举
压缩空气
一个从气缸到连接件和空气管网的完整系统
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):45
最大允许压力 PS(bar)*: 重力
快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。