连接吹扫组件 HJF-TP

为满足“FDA要求”的应用需求,史陶比尔提供各种连接解决方案,可随时插接使用,例如:用于连接移动式储罐的插接组件,确保给储罐加压时无污染,用于清洗区域的流体转运、吹扫及干燥单元。

组件的设计和所采用的材质,均能满足产品的洁净和完整性的要求。

应用

  • 移动储罐的连接
    • 确保给储罐加压时无污染
    • 确保流体转运
  • 在清洗区域的吹扫和干燥组件
技术参数流体类型结构材质其他特征
  • 管路公称直径 DN (mm):6.5 x 10 或 8 x 12
  • 最大允许压力*:
    • 温度从 -20 °C 到 +30 °C,8 bar
    • 温度从 +30 °C 到 +40 °C,6 bar

压缩空气

  • 聚氨酯软管
  • 不锈钢接头
  • 两种软管:螺旋管(HJP)、直通管(TPF)
  • 三种史陶比尔安全连接器:RBE, RBS,吹尘枪
  • 两种尺寸的锁紧

*根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

压缩空气

快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。

下载

重置过滤器