由于防刮擦设计和可靠的防软管反抽安全技术,ERS 快速接头成为当今对质量有着严格要求的装配和精整车间的理想工具。
ERS 压缩空气连接器符合 ISO 4414 断开齿隙预防标准。这些快速连接件非常适用于汽车涂装、焊装、航空、汽车总装线等领域中压缩空气回路。
快速直接连接需要防刮擦功能的气动工具
压缩空气
插座为聚酰胺,带橡胶护套
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):06 到 08
最大允许压力 PS (bar)* : 12
快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。