ADS 快速接头专门应用于大流量回路,可主动提高各种需要气动连接的装置的效率和安全性。其内部设计和材质选择可确保绝对持久的密封性能和直通式连接。借助防软管反抽功安全能,压缩空气连接器可防止软管在压力下猛力反抽,符合 ISO 4414 标准。
压缩空气
IA 版本采用不锈钢转接头(在有些型号上),用于满足耐腐蚀性的特殊要求
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):33
最大允许压力 PS (bar)*: 16
快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。