RBS 快速接头确保全面安全。接头采用不锈钢材质制作,专门为严苛工作环境而设计,消除了任何接头被腐蚀的危险。安全功能经过验证,可防止断开时软管在压力下猛力反抽。这些快速连接件非常适用于食品加工、化学、制药、核能等领域中的压缩空气回路。
腐蚀性环境中的压缩空气和惰性气体管网连接
压缩空气和惰性气体
主要材质为不锈钢316系列
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):06 到 11
最大允许压力 PS (bar)* : 16
快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。