史陶比尔开发出三合一主动安全技术,消除了软管在压力下猛力反抽的危险。凭借这一技术,RSI 快速接头提供了绝对安全的解决方案来满足操作者要求最严苛的需求。RSI 快速接头比快速连接管接头更符合人体工学要求,为气动回路的连接提供真正高效的解决方案。RSI 压缩空气连接器符合 ISO 6150 C 连接插头系列标准。ISO 4414 断开齿隙预防标准。
压缩空气
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):06 到 11
最大允许压力 PS (bar)* : 16
快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。