RCS 快速接头操作舒适,易于连接和断开,因此操作者使用极其方便,同时防软管反抽技术确保操作绝对安全。接头的“停放”位置的设计使得断开连接的插头在插座中保持“待插”状态,并可防止插头掉落在地上。
RCS 压缩空气连接器符合关于连接插头的 ISO 6150 C 标准和断开时防软管反抽的 ISO 4414 标准。
材质
压缩空气
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):06 到 11
最大允许压力 PS (bar)* : 16
快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。