SPI OS 铁路行业用直通式快速接头

史陶比尔的 SPI OS 直通式接头是专门为最严苛条件应用而设计的,提供出色的抗冲击性能。密封和锁紧全面保护提供了额外的安全性。此系列接头也非常易于操作,带符合人体工学要求的锁紧环,即使戴着手套也能牢牢抓握。对于车体与转向架和车体间的气动连接,SPI OS 快速连接器即使在苛刻的机械和环境条件(例如加速振动低温)下亦可确保绝对的安全。

应用

  • 铁路行业用的压缩空气连接系统
  • 车体与转向架和车体间的气动连接
技术参数流体材质其他特性
  • 公称直径 DN (mm):6 与 9
  • 最大允许压力*:10 bar (145 PSI)

压缩空气

  • 主要材质为不锈钢
  • 配备弹性体保护器的插座

可提供完整的连接解决方案,包括旨在满足各种认证要求(如 EN 45545)的金属软管和柔性管

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

铁路行业软管组件

配备快速接头的软管。

Teaser with hose assemblies for railway

压缩空气

快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。

Teaser image with quick release couplings for compressed air

下载

重置过滤器