干式断开接头 装载和卸载

适用于多种介质应用的无滴漏接头 TCB

TCB 干式断开接头,适用于多种流体介质,其中包括有害或脱脂流体。在确保大流量的同时,还能做到洁净断开,端面无滴漏。得益于符合人体工学和安全直观的设计,该接头操作简单可靠。史陶比尔的这些连接器因此适用于多种应用,特别是适用于化工行业。

应用

  • 铁路货运,槽罐车,船舶,集装箱,储罐和吨桶的装载和卸载
  • 流体的传输和分配
  • 毒化学品和有害介质
  • 加注 / 排放罐
  • 测试台的主能源供应
技术参数流体材质
  • 公称直径 DN (mm):
    • TCB20-DN25 用于 DN 25 (1") 软管

    • TCB25-DN32 用于 DN 32 (1"1/4) 软管

    • TCB30-DN40 用于 DN 40 (1"1/2) 软管

    • TCB40-DN50 用于 DN 50 (2") 软管

    • TCB50-DN65 用于 DN 65 (2"1/2')软管

    • TCB60-DN80 用于 DN 80 (3") 软管

    • TCB80-DN100 用于 DN 100 (4") 软管

  • 最大允许压力 PS (bar)*: 25 (636 PSI)

所有类型的流体

  • 主要为不锈钢或镍基合金

  • 操作手轮: 聚丙烯材质或不锈钢

*根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

加注和排放

于加注和排放的连接,以及用于惰化和通风的从全流量到洁净断开的快速接头系列。

下载

重置过滤器