用于远程操作的 RBE TM 中低压应用快速接头

RBE TM 不锈钢快速接头是专为提供方便的遥控操作解决方案而设计的。其设计特点是采用方便夹紧正方形接头体棱纹表面,以及凸起式的按钮,并且具备视觉标记和长距离导向功能。有两种配置可供选择:一个用于远程操作的插座和一个固定插头,或者一个固定插座和一个用于远程操作的插头。此外,固定插座和插头可以安装在一个密封的穿板式管接头上或焊接转接头上。此系列连接器是用于工业能源连接安全解决方案。

应用

在核工业的密闭单元和手套箱中进行遥控回路连接

技术参数适用流体材质其他特性
  • 公称直径 DN (mm):3 到 25
  • 最大允许压力*:400 bar (5801 PSI)

全流体

主要材质为不锈钢 316 系列

  • 3 类截止阀
  • 带软弹簧版本用来减少连接和断开力
  • 多种密封圈
  • 产品标识

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

流体和气体

系列广泛的快速接头,用于各类流体、气体,具模块化结构,提供广泛的选项,诸如安全编码键钮,各种密封材料和接头材质等。

流体和气体

系列广泛的快速接头。

Teaser with Quick release couplings for fluids and gases

Fluides & gaz

用于核工业的安全可靠的快速接头、电连接器和集中连接。

下载

重置过滤器