不锈钢全流量接头 TKU 和 TKM

凭借全流量设计,这些干式断开接头可确保最大流量,并且易清洁。可靠的锁止系统可防止意外连接断开或在断开连接时打开阀门。操作阀门无需特殊的顺序,因而确保直观操作。

TKU系列提供相同接头端面,这使得给槽罐车加料和卸料时无需关注软管的方向。

TKM系列能够适用于更广泛的介质,甚至可用于减压的应用。

应用

  • 流体分配和传输系统
  • 货车、蓄水池、槽罐、槽罐车、轨道车、船舶的加料和卸料
  • 安装在加油车,泵组上
  • 快速连接供油软管
  • 用于冷却电子设备、马达和冷却器的连接
  • 测试台的连接
  • 减压
技术参数 TKU技术参数 TKM流体材质
  • 公称直径 DN (mm):
    • TKU38 用于 DN 38 (1 1/2") 软管

    • TKU50 用于 DN 50 (2") 软管

    • TKU80 用于 DN 80 (3”) 软管

  • 最大允许压力 PS (bar)*:25 (636 PSI)
  • 公称直径 DN (mm):
    • TKM25 用于 DN 25 (1 1/2") 软管

    • TKM38 用于 DN 38 (2") 软管

  • 最大允许压力 PS (bar)*:25 (636 PSI)

全流体

 

主要为不锈钢

 

*根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

流体和气体

于加注和排放的连接。

Teaser with quick couplings for filling and draining

下载

重置过滤器