BPX 重载大流量快速接头

BPX 大流量快速接头结构紧凑,外形纤细,提供最小压降,并在连接过程中保持安全防泄漏。由于插头插座间的预导向设计和连接力的减少,使得接头连接非常方便,连接操作更具舒适性。从绝对安全性方面来说,螺纹锁紧系统可以防止卡死,并消除了卡住或意外断连的风险。

应用

大流量管件的快速连接

技术参数适用流体材质其他特性
  • 公称直径 DN (mm):37
  • 最大允许压力*:10 bar (145 PSI)

冷却水和温度调节、水乳化液和乙二醇、传热油和低压液压

 

  • 主要零件:镀镍黄铜
  • 锁套:防腐蚀处理不锈钢

插头在插座中的自由旋转使得软管可以自由转动,并减少软管和接头两者上的应力

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

流体和气体

系列广泛的快速接头。

下载

重置过滤器