干式断开接头 装载和卸载
TCB 干式断开接头,适用于多种流体介质,其中包括有害或脱脂流体。在确保大流量的同时,还能做到洁净断开,端面无滴漏。得益于符合人体工学和安全直观的设计,该接头操作简单可靠。史陶比尔的这些连接器因此适用于多种应用,特别是适用于化工行业。
TCB20-DN25 用于 DN 25 (1") 软管
TCB25-DN32 用于 DN 32 (1"1/4) 软管
TCB30-DN40 用于 DN 40 (1"1/2) 软管
TCB40-DN50 用于 DN 50 (2") 软管
TCB50-DN65 用于 DN 65 (2"1/2')软管
TCB60-DN80 用于 DN 80 (3") 软管
TCB80-DN100 用于 DN 100 (4") 软管
所有类型的流体
主要为不锈钢或镍基合金
操作手轮: 聚丙烯材质或不锈钢
*根据型号和工作条件
于加注和排放的连接,以及用于惰化和通风的从全流量到洁净断开的快速接头系列。