快速接头 全流体
坚固且性能可靠的 UPA-UPB 快速接头安全且操作简便。本系列接头在液流中具有高质量的表面抛光度 Ra 0.8µm(Ra 32 微英寸),清洁方便高效。本系列快速接头采用优质不锈钢材质,确保优异的耐腐蚀性。本系列快速连接器可用于多种流体,设计时集成了安全锁紧机制。
各种流体:空气、水、氮气、氩气;液状和糊状食品;化工产品等
主要材质为不锈钢 316 系列
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):3 到16
最大允许压力 PS(bar)*: 100
系列广泛的快速接头。