用于天然气加气的 CMV 2-3 型安全加气枪

这些 CMV 加气枪为车队车辆的加气提供了简单经济的解决方案。自动锁紧系统使得连接十分迅速,大接触面积可避免加气口损坏。加气枪符合人体工学设计,连接需力最小。CMV 加气枪完全符合 ANSI/CSA NGV1 和 ISO14469 标准

 

应用

压缩天然气车辆快速或慢速加气用的加气枪

技术参数流体材质其他特性
  • 公称直径 DN (mm) :8
  • 最大允许压力*:315 bar (4568 PSI)

天然气

不锈钢和黄铜

该解决方案符合 2014/68/EU 指令,可按照 2014/34/EU (ATEX) 指令应用于相关环境。

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

GMV 09-12 – 1 型自助加气枪

内置三通阀 快速加气 轻载和重载车辆 NGV1, ISO 14469-1, ISO 14469-2和ISO 14469-3

压缩天然气

用于天然气车辆的燃料加注系统 (NGV/CNG)

下载

重置过滤器