用于天然气加气的 GMV 车辆止回阀

史陶比尔 GMV 止回阀 的作用是使天然气仅可沿一个方向流动。为保证安全,止回阀进一步提供了在燃料加注管路防止气体泄漏的保护以防止加油站气体回流的危险,并在发生碰撞的情况下提供额外的安全保护。

 

应用

用于确保轻型和重型车辆在 NGV 加气期间的安全性的止回阀

技术参数流体材质其他特性
  • 公称直径 DN (mm):6 到 9
  • 最大允许压力*:315 bar (4568 PSI)

天然气。

不锈钢。

史陶比尔天然气车辆(NGV)系统组件相互适配,保证了系统的整体性。因此我们推荐在同一条燃气管路上使用史陶比尔加气口搭配GMV止回阀。

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

GMV - 加气口

公称直径 DN ( mm ):8 到9

ISO 14469-1 和 ISO 14469-3

压缩天然气

用于天然气车辆的燃料加注系统 (NGV/CNG)

下载

重置过滤器