史陶比尔液化石油气加气枪设计轻巧且符合人体工学要求,与标准的加气枪一样使用非常简便。它是为确保操作的安全性而专门设计的。由于有排气和防止错误操作的自动功能,避免了任何燃烧的危险。该液化石油气 (LPG) 加气枪根据 EN 13760 而设计,可按照 ATEX 94/9/CE 和 UL 125 标准采用。
用于液化石油气动力车辆的自助加气:
液化石油气
与液化石油气燃料兼容的材料
* 根据型号和工作条件
公称直径 DN ( mm ):11
最大允许压力 PS(bar)*: 30