本系列车载液压连接件极为轻巧紧凑,并且非常可靠地耐高压。卡口锁紧系统使得连接件牢固可靠、易于连接,同时当连接断开时,有一个密封防尘帽来保护插头。无泄漏设计可以在连接或断开时防溢出,并且无需吹扫回路。
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):2 到4
最大允许压力 PS(bar)*: 350
用于高耐压,最佳流量,完美环境保护和回路完整性的快速接头。
用于赛车运动的洁净断开接头、电连接器和加注系统。