用于连接温度控制电路的EMI模块

设备具备多功能性既是生产力的驱动也是节约开支的需要。EMI模块是一种极其灵活的解决方案。公司将其模具的连接替换为集中式连接解决方案,而无需对模具进行改装:这是一项投资回报率极其高效的渐进投资。安装EMI模块意味着配备单接头的模具和配备集中式连接的模具可以在同一IMM上使用。该解决方案的模块化设计使其能够非常精确地适应在IMM上使用的模具

应用

注塑行业注塑机的温度控制

技术参数适用流体

最大允许压力*:10 bar (145 PSI)

热/冷水

* 根据型号和工作条件

EMI clickable image
lamp-information
lamp-information
Modules for connection of temperature-control circuits EMI
cancel-white

该模具配备单接头

每个回路都连接在模具和 EMI 上

RMI mutlicouplings designed for Ricoh
cancel-white

该模具配备组合连接板

由于板的回路已预先连接到 EMI 模块,因此模具的所有回路都连接在一个单一的运动中

相关产品

您可能会感兴趣

温度控制

一系列从全流量到洁净断开的快速接头,满足各个行业的需求。

下载

重置过滤器