用于数据中心和超级计算机液冷的通用自动快速接头UQD和盲插版接头UQDB

了解史陶比尔为数据中心和超级计算机提供的解决方案:通用快速接头(UQD),一款可全自动连接的通用快速接头,旨在有效地应对因人工智能(AI)快速发展而升级的冷却挑战。如今对于您的设备而言,液冷已成为不可否认的现实。随着如OCP(开放计算项目)等转向标准化,以及对多源采购需求的日益增长,UQD成为最佳选择。史陶比尔拥有30年液冷经验和10年数据中心液冷经验,以自身专业的无滴漏连接和卓越的冷却表现,保障您设备的可靠高效。

数据中心&超级计算机:液冷需求日益增长

数据中心和超级计算机的兴起与当代技术进步,特别是与人工智能(AI)相关的技术进步密不可分。这些设备在工作时会产生大量热量,由于它们对大规模处理和分析数据至关重要,因此必须对这些热量进行有效管理,以防止出现任何故障风险。为此,液冷解决方案十分重要,其冷却性能大幅优于传统的风冷系统。

市场不仅需要高效的冷却系统,还需要其兼具灵活性和标准化的特点,以实现多源采购。这对于确保即使在组件出现故障的情况下,设备也能持续运行至关重要。遵守OCP(开放计算机项目)标准正变得越来越重要,使市场参与者能够获得多源采购的选择。

应用

  • 数据中心
  • 高性能计算机
  • 网络交换机
  • 电子设备(电子元件液冷)
  • 超级计算机
  • 热管理
  • 机架系统
  • 信息技术设备冷却

获取UQD文档

史陶比尔UQD和UQDB接头如何满足这些需求?

卓越的无滴漏技术

史陶比尔的UQD接头具备出色的密封技术,断开挂液量明显低于OCP标准要求,保证前所未有的可靠性。

优化的流速和压降

设计的优化保障了更合适的流量,同时将压降降至最低,从而提高冷却系统的整体效率

直观的视觉标记

实用性也是UQD的一大优势,其蓝色和红色的回路可视标记让操作者能够轻松识别进水和出水回路

简便的自动连接方式

自动连接装置便于产品能集成于高密度系统,即使在刀片服务器中也能确保实现简单连接(非常适合数据中心和超级计算机的机架系统或服务器插槽)。

The Stäubli UQD & UQDB range caracteristics

UQD通用快速接头特性

UQDB通用快速接头盲插版特征

  • 通过软管连接机架和液冷系统
  • 用于刀片服务器内部的液冷分配
  • 手动操作简便,直观易用
  • 适配高密度系统
  • 用于刀片服务器后插的盲插款通用快速接头 
  • 高密度系统和难接触区域的更佳选择
  • 非常适合在无法人工操作的服务器机架系统中使用 
  • 误差补偿技术,最大允许0.8毫米的偏差,以实现更优集成
技术规格流体
材质
  • 公称直径DN (mm): 3, 6
  • 最大允许压力*: 16 bar (232.06 PSI)
  • 水乙二醇
  • 冷却液
不锈钢
Technical specificationsFluidsConstruction
  • 公称直径DN (mm): 3, 6
  • 最大允许压力*: 16 bar (232.06 PSI)
  • 错位技术:0.8mm
  • 水乙二醇
  • 冷却液
不锈钢

*depending on the model and operating conditions

相关产品

您可能会感兴趣

TDU 24

模块化是当今数据中心面临的主要挑战之一。

得益于大口径快速接头 TDU24,从项目伊始便可轻松搭建模块化数据中心,将机架高效连接至液冷系统冷量分配单元 (CDU):性能更佳,维护省心,便捷设备部署。

下载

重置过滤器