史陶比尔提供全系列用于氧气燃料焊接应用的软管。这些软管符合 ISO 3821 标准,且满足所有安全要求。软管的颜色根据所运载的燃料而不同,使得能够目视识别回路。
焊接管路氧气、乙炔和其他燃料气体供气
公称直径 DN (mm): 6 到 10
Jumeflex版本: 氧气和乙炔软管连在一起,使操作更方便,工作条件更佳
*根据型号和运行条件
用于软管和加长管的快速插座和插头。
快速接头、软管、过滤器和其他装置。