通过史陶比尔工具快换系统,减少近 100% 工具切换时间

为复杂连接寻求自动化解决方案

挑战

总部位于美国的阿卡迪亚航空航天工业公司为航空航天领域提供最先进的检测解决方案。该公司开发了先进的检测仪器和自动化系统,为碳纤维复合材料层压板和结构件市场做出了宝贵贡献。

在开发基于机器人作业的无损检测系统时,该系统大约需要 100 路直流电、8 路信号、3 组大流量水路和大功率交流电,这显然需要克服多重挑战:

  • 将所有能源介质回路集成到一个结构紧凑、且相对轻便的装置中,
  • 在有灰尘和水的恶劣环境中工作,
  • 提高机器人利用率,以最大限度提高工作效率。

要克服这些挑战,就需要使用自动机器人工具快换系统,但所选择的快换系统必须能够集成多个传输模块,以满足检测系统所需的复杂介质连接。

解决方案

市场上唯一的交钥匙解决方案

史陶比尔是全球公认的机器人工具快换系统设计和开发领域的技术先驱,阿卡迪亚找到史陶比尔协助其定制自动工具快换系统。要求解决方案可以与其已在使用的 TX200 机器人无缝集成,同时还要满足该应用的复杂要求。

史陶比尔为这一要求严苛的应用,配置了特殊的、针对其应用定制的解决方案:

  • 集成多个传输模块,包括全面的能源介质和数据连接,这也是该应用需具备的基本功能,
  • 史陶比尔的工具支架技术具备出色的浮动量,可一定程度上补偿机器人的停靠误差,这意味着机器人的编程会更简单,机器人在生产过程中可以更可靠地停靠,
  • 使用防护盖板,保护工具快换系统和末端工具,
  • 充分利用史陶比尔 CombiTac 电气模块,高效管理电气和数据连接。

史陶比尔在此项目上提供的定制化交钥匙解决方案,不仅满足所有应用要求,而且具有灵活性,可用于多种不同的测试程序,包括但不限于传统 UT、激光扫描和闪光热成像。

成果

工具切换时间减少近 100%

将多项技术集成在一个紧凑的工具快换装置上,有效节省了空间。

除了节省空间,使用自动工具快换还成倍地提高了机器人产能。在采用自动工具快换方案前,客户只能手动切换不同测试技术所需的工具,切换一次需要 30-60 分钟,十分耗时。而使用自动工具快换系统后,只需 30-60 秒即可完成相同的工具切换。史陶比尔流体连接器、机器人和电连接器之间的高效协同为阿卡迪亚带来了巨大的价值:

  • 更高的生产力和效率,同时保持最优质量并降低成本,
  • 创新的方案有助于高效应对快速变化的市场需求,并满足该行业严格的质量要求,
  • 灵活的方案,能够配置满足个别客户特定需求的无损检测技术。

合作伙伴

阿卡迪亚航空航天工业公司成立于 2008 年,致力于通过有效利用高质量、先进技术和优质的客户服务理念,为航空航天工业提供最先进的检测解决方案。阿卡迪亚领先的航空航天复合材料检测技术团队利用专有技术和丰富的航空航天专业知识,为航空航天和行业领导者提供经济高效、省时且品质卓越的解决方案,以应对先进金属和复合材料在检测、工程、质量和特殊工艺制造方面的挑战。

 “我们致力于为客户提供非常灵活且可定制的解决方案。在与史陶比尔的合作中,他们能够满足我们每一阶段的需求,无论项目规模如何,史陶比尔视我们的需求为自己的需求,迅速为我们提供解决方案。"

Mark Pope,工程项目经理,Arcadia Aerospace 

相关产品