利用电磁锁模系统优化性能

电磁锁模系统能够提高生产水平

挑战

作为一家综合性公司, Seifel  设计并 使用 自己的模具。他们的客户深知seifel  能够 根据其未来需求为他们的专用应用创建新的 模具 ,同时管理现有的库存。换模是  Seifel  日常生产工作的一部分,无论是小批量生产还是大批量生产。

解决方案

QMC 122 电磁锁模系统解决方案满足性能和灵活性要求。除了保证   操作人员的安全之外,电磁锁模系统的使用还有助于操作、改善工作条件和节省时间。 因此,一台 50 吨的压机,我们能够将换模时间减少 60%。  自 Seifel  为其压机配备了  史陶比尔  电磁锁模系统以来,他们已经能够实现对其整个设备库(50 至 1000  吨)进行每班 4 至 5 次的   换模。 

效果 

Seifel 注塑/挤压车间经理,Yves PINEL 说:

“得益于  史陶比尔  QMC 122 电磁锁模系统解决方案,我们已经能够提高生产水平和车间响应能力,降低操作人员的职业健康风险,并 优化我们的 库存量。

我们的每个  史陶比尔  联系人都是专家,随时引导并为我们提供针对性的解决方案。这些 专业知识 对于提高我们的生产力至关重要。在 采购 新机器时,我们在规范中 要求 压机需配备  史陶比尔  磁板,并使用IMAG 系统进行电磁锁模力值测量。我们逐渐 协调 我们所有 的机器,使该锁模系统成为我们的标准, 以 确保操作人员的操作安全,由于其强化了人体工程学和易操作性, 从而使操作人员使用起来更加舒适。 远程咨询和 协助 是我们合作的亮点。 在出现故障的情况下 ,我们可以依靠  史陶比尔  团队及时可靠的响应能力。在 95% 的情况下,我们的维修部门可以在  史陶比尔的  协助指导下独立解决问题, 我们的机器停机时间 减少了 ,生产力也得到了 保证。此外,IMAG 系统易于 操作 ,我们的操作人员能够快速地在机器上自主工作。”

合作伙伴

SEIFEL总部位于圣马洛,专门生产制造用于能源和流体分配、保护和计量的技术附件。40  多年来,该公司一直为客户提供能源和通信网络的创新解决方案。自 1986 年以来,史陶比尔一直是这家公司的特约合作伙伴。

应用

电磁锁模

“对我们来说,客户关系关乎人际、倾听、理解和信任。和 史陶比尔合作,我们获益匪浅。"

Yves PINEL 说, 注塑/挤压车间经理

相关产品