光伏

光伏组件装配

史陶比尔先进的四轴和六轴机器人能应对该成长型行业的各种挑战,适用于完整的光伏组件装配线。通常,组件装配首先将经预处理过的电池切割成片,然后进行串焊。史陶比尔 TS2 SCARA 机器人拥有非凡的速度和精度,其吞吐量为市场同类最高。至于后续处理和包装工序(如电池串排列、装框和组件安装),我们的高负载六轴机器人TX2-160和TX200可提供最佳的定位精度和持久的可靠性。

整体组件装配的自动化解决方案

Automation solutions for the entire module assembly
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

激光切割

在配备史陶比尔TS2机器人的激光切割机中,太阳能电池首先被切割成2块或3块,用于进行高速度和高精度的电池装载/卸载。

cancel-white

串焊机

串焊机配备史陶比尔TS2高速机器人,其吞吐量高达每小时7000多块电池,全球翘楚,因而深受光伏组件制造商的广泛赞誉。同时,我们能够应对各种电池连接技术的电池处理挑战,无论是叠瓦式还是MBB、多切割或无间隙…

cancel-white

电池串排列

进行电池串排列时,史陶比尔TX2机器人可确保待安装电池串的平稳移动

cancel-white

装框和接线盒安装

史陶比尔TX2机器人可为装框和接线盒安装过程提供持久的可靠性和精确定位。

cancel-white

组件测试、分拣和包装

重负载TX200可确保大范围工作区间,平稳处理对最终太阳能电池组件的测试、分拣和包装。

工业机器人用户要求

精准

提供最低的破损率和最少的设备停机时间。

效率

高吞吐量是串焊机应用的关键所在。

长期可靠性

机器人多年运行能始终保持最佳性能。

连接性

机器人并非独自作业,而是和跟踪设备、成像设备等外围设备相连接。

专用产品