机器人控制器 | CS9 ETHERCAT输入/输出端子模块

D 244 428 00 (相当于 Beckhoff EL4134)

D 244 428 00 | 4通道模拟量输出端子模块 -10…+10 V, 16位

D 244 428 00 模拟量输出端子模块用来产生 -10 到 +10 V 范围内的信号。提供给处理层的电压分辨率为 16 位,并且电气隔离。EtherCAT 端子模块的输出通道具有一个公共的接地电位。
D 244 428 00有 4 个通道。EtherCAT 端子模块的信号状态由 LED 指示。

技术参数244 428 00

连接技术

二线制,单端

输出数量

4

电源提供

通过 E-bus

信号电压

-10…+10 V

分布式时钟

分布式时钟精度

<< 1 µs

负载

> 5 kΩ (短路保护)

输出误差

< 0.1 % (相对于最终值)

分辨率

16 位 (包括信号)

电气隔离

500 V (E-bus / 信号电压)

转换时间

~ 290 µs

电源触点电流消耗

E-bus 电流消耗

典型值 265 mA

过程映像中的位宽

4 x 16 位 AO 输入

特点

看门狗可参数设置;用户同步可以被激活。

重量

约 65 g

工作 / 储存温度

-25…+60 °C/-40…+85 °C

相对湿度

95 %,无凝露

抗振/抗冲击性能

符合标准 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

抗电磁干扰 / 抗电磁辐射性能

符合标准 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

保护等级 / 安装位置

IP 20 / 可变

可插拔式接线

适用于所有ESxxxx 端子模块

认证

CE, UL, Ex

特殊端子模块

EL4134-0020

4 通道模拟量输出 -10…+10 V, 16 位,带校准证书

EL4134, ES4134: 可提供。EL4134-0020: 估计于2016年第二季度投放市场

您还可以在以下网站发现更多产品资料