机器人控制器 | CS9 ETHERCAT输入/输出端子模块

D 244 432 00 (相当于 Beckhoff EL9410)

D 244 432 00 | 用于 E-bus 供电的电源模块端子

D 244 432 00电源端子模块用于刷新 E-bus 总线。耦合器和EtherCAT端子模块之间在E-bus上进行数据交换。每个端子模块从E-bus 获取一定量的电流 (参见技术参数表中的“E-bus电流消耗”)。
该电流通过相应的耦合器的电源装置馈入到 E-bus 中。在具有大量 EtherCAT 端子模块的配置时,可以使用D 244 432 00 来向E-bus提供额外的2 A电流。 D 244 432 00具有诊断功能,该功能通过LED显示并在过程映像中映射。

技术参数D 244 432 00

技术

电源端子模块

短路保护

输入电压

24 V DC

输入电流

约 70 mA + (E-bus/4)

输出电压

5 V,用于 E-bus 供电

最大输出电流

2 A

E-bus 电流消耗

电气隔离

电源触点

24 V DC max./10 A max.

过程映像中的诊断

特点

标准 EL 电源

重量

约 65 g

工作 / 储存温度

0…+55 °C/-25…+85 °C

相对湿度

95 %, 无凝露

抗振/抗冲击性能

符合标准 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

抗电磁干扰 / 抗电磁辐射性能

符合标准 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

保护等级/安装位置

IP 20 / 可变

可插拔接线

适用于所有 ESxxxx 端子模块

认证

CE, UL, Ex

您还可以在以下网站发现更多产品资料