史陶比尔机器人软件包

功能强大的 PC 环境,应对智能生产

史陶比尔机器人软件包是一个广泛的 PC 软件环境,它可简化机器人系统的管理。从概念和仿真到设置再到生产,它可以轻松永久地改进您的机器人应用程序。它清晰地指导您模 拟、开发和调试机器人程序,直到最终验证和传输任何系统数据的过程。由于其应用程序 的多功能性,它支持在 Windows 操作系统上多屏协作,是理想的智能生产工具。

使用同一软件为项目 的各个阶段增值

快速验证机器人的可行性

凭借史陶比尔机器人软件包,即使没有机器人编程经验,也可以在3D环境中轻松地评估自动化概念。

借助以下史陶比尔机器人软件包,可以快速轻松地进行概念验证:

对单元概念提供舒适的可视化和验证

在仿真阶段,史陶比尔机器人软件包甚至可实现更多功能。根据您的概念评估,史陶比尔机器人软件包可简单完成详细的机器人、工作单元、工具和零件模拟功能:

    全面实现客户的个性化需求

    史陶比尔机器人软件包是您全面管理史陶比尔机器人系统并获得史陶比尔机器人控制系统所有强大控制功能(包括安全性)的关键。各种功能保障了更便捷的应用:

      保持生产联接和高效

      即使在建立了生产过程之后,史陶比尔机器人软件包仍然在您身边,以确保您的工程投资。史陶比尔机器人软件包通过以下功能帮助管理您宝贵的生产过程并控制不断生成的数据:

          通过智能机器人优化提高OEE*

          史陶比尔机器人软件包可为您优化现有生产线和进一步概念或数字孪生设备的*整体设备效率*(OEE)。借助史陶比尔机器人软件包,您可以通过优化以下方面来改善当前和未来的机器人流程:

          • 机器人运动
          • 循环周期
          • 机器人压力
          • 机器人寿命

          通过记录播放器和负荷彩色可视化

              许可证

              史陶比尔机器人软件包为所有使用或工程阶段增值

              根据您的需要,您可以在两个独立的许可模式之间进行选择,以访问史陶比尔机器人软件包的各种功能。免费试用版允许您检查所有功能,限制较少。

              维护工作室许可证

              本许可证激活远程连接和维护真实机器人单元所需的所有功能(远程访问手动控制器,加载3D机器人单元以可视化真实机器人轨迹等)。许可证可以单独使用,也可以组合使用以实现完全访问

              开发工作室许可证

              本许可证激活执行仿真模拟所需的功能(3D布局开发、碰撞检测、部件处理、仿真循环周期估算、应用程序开发等)。

              演示模式*

              演示模式可以使用史陶比尔软件包大部分功能,但不能保存项目或导入3D对象。

              所有许可证都可以作为本地或网络USB加密器使用。

              为了进一步的开发和分析,还可以提供史陶比尔更多的产品:对机器人性能和负载进行分析的Optimize Lab。

              除了史陶比尔机器人软件包外,请记住我们的自动距离计算器(BDC),以在风险评估阶段(阶段二)验证您机器人的停止性能。

              功能

              演示模式

              开发工作室

              维护工作室

              保存史陶比尔机器人软件包项目 

               
              3D文档输入  

              机器人(选件)库

               

              可达性和可访问性检查

               
              有效负载和惯性评估  

              优化点动界面(手臂配置;开关锁定……)

               

              3D目标创建

               

              运动、循环周期和系统性能的模仿

               

              CS9模拟器上的OPC UA(和CS8C, SRC ≥ 7.11)

               

              安全配置(安全区域的3D可视化等)

               
              安全配置可视化  
              碰撞检测  

              多机器人支持(交互)

               

              用于自定义图形用户页面的设计器(CS9)

               
              集成的VAL 3开发环境  
              语法检查  

              发现代码问题

               

              所有现场总线I/O的配置

               
              在线调试  

              通过鼠标移动显示变量值

               

              监视功能也可用于单个数组元素,计算和布尔表达式

               
              智能日志查看器  
              记录可视化  
              嵌入式备份功能  
              远程访问  
              Optimize Lab机器人压力结果的彩色可视化  
              3D环境中的播放器  

              联系我们

              联系我们的专家

              史陶比尔在全球的联系方式。

              hotline

              服务与培训

              我们提供从维护到咨询热线的多样化服务。

              Beyond robots, a complete team including maintenance technicians, hotline, certified instructors, application and programming experts.