用于产业用布织造的S2688型和S4080型多臂机

史陶比尔提供一系列完整的多臂机和凸轮开口装置用来织造各类产业用布。对于特殊需求,我们可以为客户量身定制解决方案。

S2688型旋转式多臂机

这款高性能电子控制开梭口多臂机按照史陶比尔的旋转原理工作。它可以安装在织机的左边或右边,可以上置式或下置式安装。 
可提供下述型号:

- S2688 S 型(用于高速织造)
- S2688 RS 型(用于高经纱张力织造

S4080型闭梭口多臂机

这款电子控制闭梭口多臂机特别适合用来织造湿毛毯、接缝毛毯、干燥毛毯和成形网。这款结构异常紧凑的多臂机具高负载能力,综框运动精确,只需少量保养。它的运行可靠,噪音小,即使在高速旋转和高经纱张力的情况下也是如此。

得益于它紧凑而对称的外形,这款机器提供了在织机上的多种安装可能性。S4080型多臂机可以配备一套电子监控装置,用以监控在上或下梭口位置上综框的整个提升运动过程。

特性/型号

旋转式多臂机S2688

闭梭口多臂机S4080

应用范围

产业用布,尤其是造纸成形网

产业用布,造纸机用的湿毛毯、接缝毛毯和干燥毛毯。

箱体/节距

  • 2688 S: 最大28片提综单元,20 mm节距
  • 2688 S: 或双机头最大56片提综单元,10 mm节距
  • 2688 RS: 最大20片提综单元
  • 最大24片提综单元,20 mm节距
  • 最大30片提综单元,16 mm节距
  • 根据需求可提供其他节距

史陶比尔还为您提供…