用于产业用布织造的UNIVAL 100提花机

史陶比尔“开放式系统”提花机UNIVAL 100为客户提供几乎无限的生产灵活性,可以以3D织造生产最复杂的产业用布,尤其是玻璃纤维或碳纤维织物

    优势
    • 每根经纱由它自己的作动器单独控制
    • 经纱高度的调节非常精确
    • 模块式设计
    • 使用简便灵活
    • 取消了机械传动
    • 运动更均匀,减少了机器离合器和刹车的磨损
    • 大大地减少了振动

    特点 / 型号

    UNIVAL 100 提花机

    应用范围

    各类织机和入纬系统

    可织造的织物

    各类单层织物、毛圈布、产业用布和碳纤维织物

    规格

    从512针到15360针 和所有中间规格*

    驱动系统

    提花机有自身的驱动装置,与织机无机械连接,电子式同步

    通丝运动

    由史陶比尔作动器 (JACTUATOR) 单根经纱控制

    电子控制

    独立式史陶比尔 JC7U 控制箱,与织机同步

    *联合使用两台提花机规格可达30720 针

    主要特性

    史陶比尔还为您提供…